Schmalz

Tyhjiö- ja paineanturit VS

Mittausalue -1 bar - 10 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Elektroninen alipaine- ja paineanturi analogisella kytkentälähdöllä tarkkoja mittauksia varten

NFC-liitäntä mahdollistaa parametroinnin ja palvelu- ja huoltotietojen lukemisen älypuhelimella

Erittäin pienikokoiset ja kevyet anturit, jotka sopivat maksimaaliseen dynamiikkaan, asennetaan hajautettuihin järjestelmiin suoraan prosessin aikana

Design
  • Kompakti anturiyksikkö vankalla kotelolla lasikuituvahvisteista muovia
  • Toiminnallinen näyttö kauttaaltaan näkyvän LED: n
  • Liitin M8-4 nasta
  • Asennus tyhjiö / paineilmaliitännällä ruostumatonta terästä
Tekniset tiedot
  • Tyhjiö- ja paineanturi analogisella lähtösignaalilla
  • Mittausalue: -1-10 bar
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Inputs / outputs
Product family
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

VS V SA M8-4

Osanro: 10.06.02.00560

Vacuum/pressure sensor without display

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range-1...0bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
VS VP8 SA M8-4

Osanro: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor without display

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.