Schmalz

Sensores de vacío y presión VS

Margen de medición de -1 bar a 10 bar

Ir directamente a los productos

Sensor electrónico de vacío y presión con salida de conmutación analógica para mediciones precisas

La interfaz NFC permite la parametrización y la lectura de los datos de servicio y mantenimiento a través de un smartphone

Sensores muy compactos y ligeros aptos para la más alta dinámica, instalación en sistemas descentralizados directamente en el proceso

Diseño
  • Unidad de sensor compacta con carcasa resistente en plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Indicador de funcionamiento mediante LED visible alrededor
  • Conector M8 con 4 clavijas polos
  • Montaje a través de conexión de vacío/aire comprimido de acero inoxidable
Datos técnicos
  • Sensor de vacío y presión con salida analógica
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Entradas / salidas
Familia de productos
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

VS V SA M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00560

Sensor de vacío y presión sin pant. con señal de salida analógica

Industrias: Universal

Margen de medición-1...0bar
Vacuestato para la tipo de construcciónSensor analógico
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
VS VP8 SA M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00562

Sensor de vacío y presión sin pant. con señal de salida analógica

Industrias: Universal

Margen de medición-1...8bar
Vacuestato para la tipo de construcciónSensor analógico
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.