FLAN-PL RET-2
부품 번호.: 10.03.01.00373
Flange plate (round)
| Length L | 19.5 (mm) |
| Type | RET-2 |
| Type | Sawyer-m-CLSMA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 63.5 mm |
| D mk1 | 39 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 19.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서