SD G2-IG 102x211 SGBL
부품 번호.: 10.04.04.00163
Silencer for vacuum generators
| Utilization design | Blower |
| Thread G1 | G2"-F |
| Outside diameter D | 102 (mm) |
| Length L | 211 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 102 mm |
| G1 | G2"-F |
| L | 211 mm |
| L1 | 276 mm |
| LG1 | 50 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서