SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
부품 번호.: 10.04.04.00320
Silencer box for reduction of the noise level
| Utilization design | Blower SB |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Material | Steel / ABS |
| Thread G1 | G2"-M |
| Length L | 661 (mm) |
| Width B | 586 (mm) |
| Height H | 564 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 586 mm |
| B2 | 70 mm |
| B3 | 193 mm |
| d1 | 13.5 mm |
| G1 | G2"-M |
| G5 | M10-F |
| H | 564 mm |
| H1 | 611 mm |
| H2 | 541 mm |
| H3 | 53 mm |
| H4 | 93 mm |
| H5 | 103 mm |
| L | 661 mm |
| L1 | 801 mm |
| L2 | 170 mm |
| X1 | 420 mm |
| Y1 | 420 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 27 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서