Schmalz

주문 정보

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

부품 번호.: 10.04.01.00080

Vacuum Blower for high suction rate

산업: 일반

Suction rate (60 Hz)610 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)175 (mbar)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS067
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight61.5 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 474  mm
B1 496  mm
d 12  mm
D2 76  mm
G1 G2"-F
H 523  mm
L 496  mm
X1 310  mm
Y1 310  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (60 Hz) 610  m³/h
Vacuum (60 Hz) 175  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 60 Hz 4.8  kW
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz 76.7  dB(A)
Weight 61.5  kg
Version design IE3-TYP2
Approval UL/CSA
Version IE3:US/CAN
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동