Schmalz

주문 정보

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

부품 번호.: 10.04.01.00182

Vacuum Blower for high suction rate

산업: 일반

Suction rate (50 Hz)765 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)915 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)280 (mbar)
Vacuum (60 Hz)260 (mbar)
Rated power at 50 Hz7.5 (kW)
Rated power at 60 Hz9 (kW)
Voltage at 50 Hz400V
Voltage at 60 Hz400 / 460 V AC
Voltage 60 Hz400/460-AC
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight113 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 496  mm
B1 591  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 634  mm
L1 867  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 765  m³/h
Suction rate (50 Hz) 12,749.9  l/min
Suction rate (60 Hz) 915  m³/h
Vacuum (50 Hz) 280  mbar
Vacuum (60 Hz) 260  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 7.5  kW
Rated power at 60 Hz 9  kW
Voltage at 50 Hz 400V
Voltage at 60 Hz 400 / 460 V AC
Sound pressure level at 50 Hz 69  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 74  dB(A)
Weight 113  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동