- 효율적
SB 1050 290 11 IE3-TYP1
부품 번호.: 10.04.01.00185
Vacuum Blower for high suction rate
산업: 일반
| Suction rate (50 Hz) | 1050 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 1240 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 290 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 11 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 13.2 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 400V |
| Voltage at 60 Hz | 400 / 460 V AC |
| Voltage 60 Hz | 400/460-AC |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 125 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 626 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 663 mm |
| L1 | 1,039 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 1,050 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 17,499.9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 1,240 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 290 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 260 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 11 kW |
| Rated power at 60 Hz | 13.2 kW |
| Voltage at 50 Hz | 400V |
| Voltage at 60 Hz | 400 / 460 V AC |
| Sound pressure level at 50 Hz | 77 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 79 dB(A) |
| Weight | 125 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서