Schmalz

주문 정보

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER

부품 번호.: 10.04.01.00119

Vacuum Blower for high suction rate

산업: 일반

Suction rate (60 Hz)235 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
ColorRAL 7035 Light grey
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight89 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 452  mm
B1 495  mm
d 13  mm
G1 G2"-M
H 504  mm
H2 134  mm
L 798  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum 400  mbar
Protection type IP IP 55
Weight 89  kg
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Approval UL/CSA
Product family SB-ER
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동