Schmalz

주문 정보

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP3 F

부품 번호.: 10.03.01.00685

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Voltage 50 HzS081
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage 60 HzS094
withFilter
Suction rate (50 Hz)100 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)120 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)950 (mbar)
Vacuum (60 Hz)950 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.64 (kW)
Weight131 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 431  mm
L 735  mm
H1 532.5  mm
L2 70  mm
L1 805  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
기술 데이터
속성
Vacuum (50 Hz) 950  mbar
Vacuum (60 Hz) 950  mbar
Suction rate (50 Hz) 100  m³/h
Suction rate (60 Hz) 120  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz S094
Rated power at 50 Hz 2.2  kW
Rated power at 60 Hz 2.64  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Weight 131  kg
Protection type IP IP 55
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동