Schmalz

주문 정보

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

부품 번호.: 10.03.01.00687

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage 50 HzS095
Voltage at 50 HzS095
Voltage 60 Hz460V-AC3
withFilter
Suction rate (50 Hz)150 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)180 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)900 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3 (kW)
Weight190 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 478  mm
L 735  mm
H1 579.5  mm
L2 70  mm
L1 805  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
기술 데이터
속성
Vacuum (50 Hz) 900  mbar
Vacuum (60 Hz) 900  mbar
Suction rate (50 Hz) 150  m³/h
Suction rate (60 Hz) 180  m³/h
Voltage at 50 Hz S095
Voltage at 60 Hz 460 V - three phase A.C.
Rated power at 50 Hz 3  kW
Rated power at 60 Hz 3  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:EU/CN/IND
Weight 190  kg
Protection type IP IP 55
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동