Schmalz

주문 정보

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR 10 AC

부품 번호.: 10.03.01.00138

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeA.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz60 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 V
Voltage 60 HzS014
Voltage at 60 Hz230 V
Suction rate (50 Hz)10 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)12 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Rated power at 60 Hz0.44 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight16 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 206  mm
B2 60  mm
d 7  mm
G3 G1/2"-F
H 189  mm
L 429  mm
L2 106  mm
X1 160  mm
Y1 112  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 10  m³/h
Suction rate (60 Hz) 12  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 V
Voltage at 60 Hz 230 V
Rated power at 50 Hz 0.37  kW
Rated power at 60 Hz 0.44  kW
Supply voltage AC
Current type A.C. alternating current
Sound pressure level at 50 Hz 60  dB(A)
Weight 16  kg
Protection type IP IP 54
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동