EVE-TR 16 AC
부품 번호.: 10.03.01.00140
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 61 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 230 V |
| Voltage 60 Hz | S014 |
| Voltage at 60 Hz | 230 V |
| Suction rate (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.66 (kW) |
| Approval | UL |
| Weight | 22.4 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 16 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 19 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 V |
| Voltage at 60 Hz | 230 V |
| Rated power at 50 Hz | 0.55 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0.66 kW |
| Supply voltage | AC |
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 61 dB(A) |
| Weight | 22.4 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서