EVE-TR-T 4 AC F
부품 번호.: 10.03.01.00197
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 59 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 230 V - AC |
| Suction rate (50 Hz) | 4 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 0.18 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.22 (kW) |
| with | Filter |
| Weight | 8.5 (kg) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 134 mm |
| B1 | 160 mm |
| B2 | 178 mm |
| d | 5 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 235 mm |
| L | 254 mm |
| L1 | 269 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -850 mbar |
| Max. vacuum | -25.1 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 4 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 4.7 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 V - AC |
| Rated power at 50 Hz | 0.18 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0.22 kW |
| Supply voltage | AC |
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 59 dB(A) |
| Weight | 8.5 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서