Schmalz

주문 정보

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F

부품 번호.: 10.03.01.00328

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeThree phase A.C.
Voltage 60 HzS067
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (60 Hz)286 (m³/h)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
withFilter
ApprovalUL/CSA
Weight258 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 644  mm
B2 116  mm
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 528  mm
L 1,144  mm
L2 124  mm
X1 645  mm
Y1 380  mm
Y2 190  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (60 Hz) 286  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 60 Hz 6.6  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:US/CAN
Weight 258  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동