EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2 F
부품 번호.: 10.03.01.00336
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage 60 Hz | S067 |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Suction rate (60 Hz) | 66 (m³/h) |
| Rated power at 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Version | IE3:US/CAN |
| with | Filter |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 85.5 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| H1 | 415 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 747 mm |
| L1 | 782 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 66 m³/h |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 60 Hz | 2.6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:US/CAN |
| Weight | 85.5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Product family | EVE-TR |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서