Schmalz

주문 정보

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 VBV

부품 번호.: 10.03.01.00333

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
Voltage at 60 Hz optimalD230 V / Y400 V ±10 % (without IE3)
Suction rate (50 Hz)129 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)154 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz76 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)-800 (mbar)
VersionIE3:EU/CN/IND
withVacuum-limitter valve
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
ApprovalIE3
Weight112 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 470  mm
B2 107.5  mm
d 12  mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
L 829  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122.5  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 129  m³/h
Suction rate (60 Hz) 154  m³/h
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4.8  kW
Sound pressure level at 50 Hz 76  dB(A)
Weight 112  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동