EVE-OG 40 AC3 F
부품 번호.: 10.03.02.00031
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 64 (dB(A)) |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Weight | 38 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 284 mm |
| B2 | 15 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 260 mm |
| H1 | 390 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 625 mm |
| L2 | 130 mm |
| X1 | 179 mm |
| X2 | 123 mm |
| Y1 | 238 mm |
| Y2 | 171 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Max. vacuum | -28.94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 40 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 64 dB(A) |
| Weight | 38 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서