Schmalz

주문 정보

Vacuum pump EVE-OG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert), replacement oil, maintenance kit (set of parts subject to wear pump)

Available accessories: motor-protection switch, filter resistance gauge (pressure manometer)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-OG 16 AC3

부품 번호.: 10.03.02.00047

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz44 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)16 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.5 (kW)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC
Weight19 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 215  mm
B2 26  mm
G3 G3/4"-F
G5 M8-F
H 215.5  mm
L 435.5  mm
L2 63  mm
X1 176  mm
Y1 111  mm
Y2 107  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -980  mbar
Max. vacuum -28.94  inHg
Suction rate (50 Hz) 16  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 / 400 V AC
Rated power at 50 Hz 0.5  kW
Sound pressure level at 50 Hz 44  dB(A)
Weight 19  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-OG
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동