EVE-WR 25 AC3
부품 번호.: 10.03.05.00014
Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance
산업: 배터리 | 전자 | 제약 | 플라스틱 | 화학
| Suction rate (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 63 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 0.83 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.83 (kW) |
| Weight | 38 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 432 mm |
| d | 14 mm |
| D2 | 30 mm |
| H | 390 mm |
| H1 | 486 mm |
| L | 602 mm |
| L2 | 85 mm |
| X1 | 345 mm |
| Y1 | 370 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 25 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 275 V or 345 - 480 V |
| Rated power at 50 Hz | 0.83 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 63 dB(A) |
| Rated power at 60 Hz | 0.83 kW |
| Weight | 38 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서