Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

GP 8 SCPS 07..15 G2

부품 번호.: 10.02.02.04937

Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

산업: 일반

Number of connections8
Length L182.4 (mm)
Width B38 (mm)
Height H34 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 38  mm
d 5.5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 34  mm
H2 4.5  mm
L 182.4  mm
L1 147.7  mm
X1 167.4  mm
Y1 25  mm
Y2 25  mm
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동