- 효율적
SCTMi PNT E8 ACV00084F
부품 번호.: 10.02.02.07602
Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules
산업: 금속 | 유리 | 일반 | 자동차 | 포장 | 플라스틱
| Communication | Profinet |
| Number of ejectors | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 115.8 mm |
| B2 | 51.8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5.5 mm |
| d1 | 4.5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91.5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81.2 mm |
| H4 | 16.5 mm |
| H5 | 12.5 mm |
| L | 137.5 mm |
| L1 | 172.5 mm |
| L2 | 12.5 mm |
| L3 | 27.5 mm |
| X1 | 155.5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of ejectors | E8 |
| Communication | Profinet |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Weight | 1.57 kg |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |