ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L
부품 번호.: 10.02.02.03484
Ejector adapter
| Length L | 45.5 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 44 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Utilization design | Compact ejector SEAC |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 21 mm |
| B2 | 7 mm |
| d | 6.6 mm |
| d2 | 11 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 44 mm |
| L | 45.5 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 30.8 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서