ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L
Part no.: 10.02.02.03484
Ejector adapter
| Length L | 45.5 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 44 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Utilization design | Compact ejector SEAC |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 21 mm |
| B2 | 7 mm |
| d | 6,6 mm |
| d2 | 11 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 44 mm |
| L | 45,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 30,8 mm |
| X1 | 30 mm |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation