Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SFE 7 AL

부품 번호.: 10.02.01.01464

Schmalz Fixation Element

Hole diameter7 (mm)
Width B19 (mm)
Height H22 (mm)
Length L37 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-F
Compressed air connectionG1/8"-F
Suction cup connectionG1/8"-F
디자인 데이터
Design image
속성
B 19  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M8x0.5-F
G5 M4-F
H 22  mm
L 37  mm
L2 16  mm
SW1 14  mm
X1 12  mm
Y1 12  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Weight 28  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동