Schmalz

주문 정보

The vacuum unit VH-OG Plus is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운
  • 효율적

VH-OG Plus 21 30

부품 번호.: 10.01.55.00020

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapePlus
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)21 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H711 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Operation modeelectronic air-saving function
Additional functionVacuum switch digital
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
L 521  mm
B 457  mm
H 711  mm
D 25  mm
with Filter
기술 데이터
속성
Suction rate (max.) 21  m³/h
Reservoir volume 30  l
Max. vacuum -980  mbar
Operation mode electronic air-saving function
Additional function Vacuum switch digital
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동