- 새로운
- 효율적
VH-OG Plus 40 50
부품 번호.: 10.01.55.00021
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
산업: 일반
| Shape | Plus |
| Design vacuum generator | Oil-lubricated pump EVE-OG |
| Suction rate (max.) | 40 (m³/h) |
| Reservoir volume | 50 (l) |
| Width B | 457 (mm) |
| Height H | 834 (mm) |
| Max. vacuum | -980 (mbar) |
| with | Filter |
| Operation mode | electronic air-saving function |
| Additional function | Vacuum switch digital |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 751 mm |
| B | 457 mm |
| H | 834 mm |
| D | 32 mm |
| with | Filter |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 40 m³/h |
| Reservoir volume | 50 l |
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Operation mode | electronic air-saving function |
| Additional function | Vacuum switch digital |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서