Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

BCG 30 HT1-ESD-60 SC085

부품 번호.: 10.01.06.06235

Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
d2 20  mm
Dk 24.8  mm
Dmax(S) 32.5  mm
Ds 29.5  mm
H 16.8  mm
Z (Stroke) 5.5  mm
기술 데이터
속성
Nipple family SC 085
Number of folds 1.5
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 3.5  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동