Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DI-PL 1004x168 3R22 O20

부품 번호.: 10.01.40.00373

Sealing plate (FMHD)

Length L1004 (mm)
Width B168 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동