ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2
부품 번호.: 10.01.43.00132
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
산업: 물류 | 포장
| with | |
| for | TECHMAN |
| Type | TM- und TM_S-Serie |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 123.2 mm |
| B1 | 159 mm |
| B2 | 45 mm |
| H | 190.5 mm |
| H1 | 195.5 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114.4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 2.6 kg |
| Suction rate (max.) | 525.9 l/min |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| for | TECHMAN |
| Product family | ROB-SET-FXCB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서