ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2
Część nr.: 10.01.43.00132
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
Branże: Logistyka | Pakowanie
| with | |
| for | TECHMAN |
| Type | TM- und TM_S-Serie |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| B2 | 45 mm |
| H | 190,5 mm |
| H1 | 195,5 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 2,6 kg |
| Suction rate (max.) | 525,9 l/min |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| for | TECHMAN |
| Product family | ROB-SET-FXCB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja