Zestaw do obsługi FXCB
Zestaw zawiera wszystkie komponenty do montażu chwytaka gotowe do podłączenia
Interfejs NFC umożliwia szybki dostęp do danych urządzenia przez smartfon
Wysoka nośność efektywna pomimo lekkiej, dynamicznej geometrii dzięki produkcji dodatków w druku 3D
Komunikacja poprzez IO-Link umożliwia łatwą integrację i monitorowanie chwytaka w środowisku cyfrowym
Projekt

- Chwytak modułowy z obudową z nadrukiem 3D
- Kołnierz (1) do mechanicznego połączenia z lekkim robotem lub Cobotem
- Zintegrowane wytwarzanie podciśnienia (2) za pomocą energooszczędnych modułów wyrzutnikowych SEP
- Elastyczna pianka uszczelniająca z folią samoprzylepną lub przyssawką (3)
- Wyłącznik podciśnieniowy VSi (4) do monitorowania systemu
- Przyłącze sprężonego powietrza (6) i przyłącze elektryczne M12-8 (5) do kabla przyłączeniowego
Dane techniczne
- Chwytak wielkopowierzchniowy ze zintegrowanym generatorem podciśnienia i kablem przyłączeniowym
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
- Odpowiednie do pracy z lekkimi robotami i robotami
Branże
- •Logistyka
- •Pakowanie
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 22 wyników

Część nr.: 10.01.43.00183
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00159
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | Doosan Robotics |
| Type | Serie M,A,H |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00160
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | Doosan Robotics |
| Type | Serie M,A,H |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00149
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CRX |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00148
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CRX |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00066
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CR-15iA |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00130
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CR-15iA |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00186
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00185
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Część nr.: 10.01.43.00065
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
| with | |
| for | KUKA |
| Type | iiwa 7,14 |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |