Schmalz

Podciśnieniowy system chwytający FXCB charakteryzuje się niską wagą i zintegrowanym generatorem podciśnienia.

PC Electric stawia na chwytaki Schmalz do obsługi kartonów

Firma PC Electric potrzebowała rozwiązania do kompletacji pojemników z produktami. Do tej pory pracownicy musieli ręcznie etykietować, układać i paletyzować pudełka, co było nieefektywne i męczące. W obliczu niedoboru wykwalifikowanych pracowników pilnie potrzebne było zautomatyzowane rozwiązanie. Firma szukała sposobu na optymalizację tego procesu, aby zaoszczędzić czas i zasoby oraz poprawić warunki pracy.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłElektronika
Obrabiany przedmiotKartony
Grupa produktówPodciśnieniowe systemy chwytające
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

700 000

opakowania

tygodniowo

Klient: PC Electric GmbH

PC Electric produkuje części składowe połączeń elektrycznych w swojej siedzibie w St. Martin im Innkreis w Górnej Austrii, zatrudniając ponad 350 pracowników od 1973 roku. Należą do nich wtyczki i gniazda przemysłowe i uziemiające CEE, dystrybutory mocy, bębny do zwijania kabli i puszki ścienne dla e-mobilności. Produkty są z powodzeniem sprzedawane w ponad 100 krajach na całym świecie. Łącznie grupa zatrudnia ponad 1000 pracowników w pięciu lokalizacjach w Europie.

Wyzwanie

Na potrzeby wysyłki pracownicy wyjmują wtyczki, dystrybutory i szpule kabli z szarych plastikowych pudełek i pakują je. Każdego tygodnia pakowanych jest okrągłe 700 000 opakowań w siedmiu różnych rozmiarach o wadze do 2,5 kilograma. Po zapakowaniu kartony są ręcznie etykietowane, układane w stosy, a następnie umieszczane na paletach. Na dłuższą metę było to nie tylko męczące dla pracowników, ale również nieefektywne.

Rozwiązanie dla obsługi spełniło nasze oczekiwania na tyle dobrze, że na początku tego roku zainstalowaliśmy dwa kolejne roboty z chwytakami powierzchniowymi FXCB w dziale kompletacji.
∼ Daniel Lechner, kierownik działu automatyki w PC Electric GmbH

Rozwiązanie Schmalza

Rozwiązanie firmy Schmalz dla PC Electric to podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego FXCB ze zintegrowanym generowaniem podciśnienia. Został on specjalnie opracowany do zautomatyzowanej obsługi kartonów. Elementem uszczelniającym chwytaka jest wysokowydajna pianka uszczelniająca, która nie tylko zapewnia optymalną adaptację do różnych przedmiotów obrabiany, ale także umożliwia bardzo krótki czas cyklu dzięki szybkiemu resetowi. System chwytakowy FXCB nie ma ostrych krawędzi i jest idealny do współpracy człowieka z robotem. W firmie PC Electric został on zainstalowany na robocie KUKA i zasilany sprężonym powietrzem w celu generowania podciśnienia. Rozwiązanie firmy Schmalz automatyzuje etykietowanie i układanie kartonów wysyłkowych: Po tym, jak pracownik umieści produkty w kartonie, wpycha go do tzw. celi. Tam karton jest automatycznie ważony, łączony i opatrywany etykietą "Tested". Następnie chwytak powierzchniowy FXCB ponownie podnosi karton i przytrzymuje go przed etykieciarką, która prawidłowo pozycjonuje i nakleja etykietę wysyłkową. Następnie robot umieszcza karton na przenośniku taśmowym, który transportuje stos dalej, gdy tylko cztery kartony zostaną ułożone jeden na drugim. Rozwiązanie opracowane przez firmę Schmalz nie tylko zwiększa efektywność procesu kompletacji, ale również zmniejsza obciążenie pracowników. System FXCB działa również niezwykle precyzyjnie, co przekłada się na dokładniejsze etykietowanie i układanie kartonów w stosy, a tym samym czystsze opakowania. Ponadto zintegrowane pneumatyczne generowanie podciśnienia zapewni niskie koszty eksploatacji i sprawi, że system będzie zarówno ergonomicznie, jak i ekonomicznie atrakcyjny.

Roboty KUKA i chwytak powierzchniowy FXCB przenoszą okrągłe 700 000 kartonów tygodniowo.

Roboty KUKA i chwytak powierzchniowy FXCB przenoszą okrągłe 700 000 kartonów tygodniowo.

System chwytakowy FXCB chwyta, etykieciarka przykleja. Wszystko działa automatycznie.

System chwytakowy FXCB chwyta, etykieciarka przykleja. Wszystko działa automatycznie.

Wszystkie etykiety dokładnie przylegają do pudełek.

Wszystkie etykiety dokładnie przylegają do pudełek.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Optymalizacja procesówSzybsza obsługa procesów kompletacji zamówień
Optymalizacja kosztówNiższe koszty operacyjne dzięki efektywnym energetycznie procesom
Ulga dla pracownikówRedukcja ręcznych etapów pracy, odciążenie pracowników
Precyzja i sprawnośćPrecyzyjne etykietowanie i układanie w stosy zwiększające produktywność

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select