Schmalz

El sistema de ventosas FXCB tiene un peso reducido y un generador de vacío neumático integrado.

PC Electric confía en las garras de Schmalz para el handling de cajas de cartón

PC Electric necesitaba una solución para preparar los contenedores de sus productos. Hasta ahora, los empleados tenían que etiquetar, apilar y paletizar las cajas manualmente, lo que resultaba ineficaz y agotador. Con la escasez de trabajadores cualificados, se necesitaba urgentemente una solución automatizada. La empresa buscaba una forma de optimizar este proceso para ahorrar tiempo y recursos y mejorar las condiciones de trabajo.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaElectrónica
Pieza de trabajoCajas de cartón
Grupo de productosSistemas de ventosas de vacío
Tipo de manipulaciónManipulación automatizada

Con Schmalz

700.000

envases

por semana

El cliente: PC Electric GmbH

PC Electric produce componentes de conexión eléctrica en su sede principal de St. Martin im Innkreis, Alta Austria, con más de 350 empleados desde 1973. Entre ellos se incluyen enchufes y tomas de contacto industriales y de puesta a tierra CEE, distribuidores de potencia, enrolladores de cable y cajas murales para e-mobility. Estos productos se venden con éxito en más de 100 países de todo el mundo. En total, el grupo da trabajo a más de 1.000 empleados en cinco delegaciones de Europa.

El desafío

Para el envío, los empleados sacan los enchufes, distribuidores y bobinas de cable de las cajas de plástico gris y los embalan. Cada semana se envasan alrededor de 700.000 paquetes de siete tamaños diferentes y un peso de hasta 2,5 kilos. Tras el embalaje, las cajas de cartón se etiquetan manualmente, se apilan y se colocan en palets. A la larga, esto no sólo resultaba agotador para los empleados, sino también ineficaz.

La solución de manipulación respondió tan bien a nuestras expectativas que a principios de este año instalamos dos robots más con las garras de plano aspirante FXCB en el departamento de picking.
∼ Daniel Lechner, Director de Automatización de PC Electric GmbH

Solución de Schmalz

La solución de Schmalz para PC Electric es un sistema de plano aspirante FXCB con generación de vacío integrada. Se ha desarrollado especialmente para la manipulación automatizada de cajas de cartón. El elemento de hermetizado de la garra es una esponja de alto rendimiento que no sólo se adapta de forma óptima a las diferentes piezas, sino que también permite tiempos de ciclo muy cortos gracias a su rápido reajuste. El sistema de planos aspirantes FXCB no tiene bordes afilados y es ideal para la colaboración entre humanos y robots. En PC Electric, se instaló en un robot KUKA y se le suministró aire comprimido para generar vacío. La solución de Schmalz automatiza el etiquetado y apilado de cajas de cartón para envíos: Después de que un empleado haya colocado los productos en la caja de cartón, la empuja a la llamada célula. Allí, la caja de cartón se pesa automáticamente, se pega y se provee de una etiqueta "Tested". A continuación, la garra de la superficie FXCB vuelve a levantar la caja de cartón y la mantiene delante de la etiquetadora, que coloca y aplica correctamente la etiqueta de envío. A continuación, el robot coloca la caja de cartón en una cinta transportadora, que sigue transportando la pila en cuanto se apilan cuatro cajas de cartón una encima de otra. La solución desarrollada por Schmalz no sólo aumenta la eficiencia del proceso de picking, sino que también reduce la carga de trabajo de los empleados. Además, el sistema FXCB funciona de forma extremadamente precisa, lo que se traduce en un etiquetado y apilado más exactos de las cajas de cartón y, por tanto, en un envase más limpio. Además, la generación de vacío neumática integrada garantiza unos costes operativos bajos y hace que el sistema resulte ergonómica y económicamente atractivo.

Los robots KUKA y el plano aspirante FXCB mueven alrededor de 700.000 cajas de cartón a la semana.

Los robots KUKA y el plano aspirante FXCB mueven alrededor de 700.000 cajas de cartón a la semana.

El sistema de ventosas FXCB agarra, la etiquetadora pega. Todo funciona automáticamente.

El sistema de ventosas FXCB agarra, la etiquetadora pega. Todo funciona automáticamente.

Todas las etiquetas se colocan exactamente en las cajas.

Todas las etiquetas se colocan exactamente en las cajas.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Optimización de procesosManipulación más rápida en los procesos de preparación de pedidos
Optimización de costesBajar los costes operativos gracias a procesos eficientes desde el punto de vista energético.
Alivio para los empleadosReducción de los procesos de trabajo manual, alivio para los empleados
Precisión y eficienciaEtiquetado y apilado precisos para mejorar la productividad

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select