Schmalz

FXCB 그립 시스템은 무게가 가볍고 공압식 진공 발생기가 통합되어 있습니다.

카톤 핸들링을 위해 슈말츠 그리퍼에 의존하는 PC 전기식 시스템

PC Electric은 제품 용기 피킹을 위한 솔루션이 필요했습니다. 지금까지는 직원들이 수작업으로 박스에 라벨을 붙이고, 쌓고, 팔레트화해야 했기 때문에 비효율적이고 피곤했습니다. 숙련된 작업자가 부족한 상황에서 자동화된 솔루션이 시급히 필요했습니다. 이 회사는 이 프로세스를 최적화하여 시간과 자원을 절약하고 작업 환경을 개선할 방법을 찾고 있었습니다.

성공 사례의 특징

산업전자 제품
공작물골판지 상자
제품 그룹진공 그립 시스템
처리 유형자동화된 처리

슈말츠와 함께

700,000

패키지

주당

고객: PC Electric GmbH

PC Electric은 1973년부터 350명 이상의 직원과 함께 오스트리아 북부 생마르틴 임 인크라이스에 위치한 본사에서 전기 연결 부품을 생산하고 있습니다. 여기에는 CEE 산업용 및 접지용 접점 플러그와 소켓, 전원 분배기, 케이블 릴 및 e-모빌리티용 월 박스가 포함됩니다. 이 제품들은 전 세계 100개국 이상에서 성공적으로 판매되고 있습니다. 이 그룹은 유럽 내 5곳에서 총 1,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

도전 과제

배송을 위해 직원들은 회색 플라스틱 상자에서 플러그, 분배기, 케이블 릴을 분리하여 포장합니다. 매주 최대 2.5kg 무게의 7가지 크기로 약 70만 개의 패키지가 포장됩니다. 포장 후에는 골판지 상자에 일일이 라벨을 붙이고 쌓은 다음 팔레트 위에 놓습니다. 장기적으로 볼 때 이 작업은 직원들을 지치게 할 뿐만 아니라 비효율적이었습니다.

처리 솔루션이 기대에 부응하여 올해 초 피킹 부서에 FXCB 영역 그리퍼가 장착된 로봇 2대를 추가로 설치했습니다.
∼ 다니엘 레흐너, PC Electric GmbH 자동화 책임자

슈말츠의 솔루션

PC Electric용 슈말츠 솔루션은 진공 발생 기능이 통합된 FXCB 영역 그리핑 시스템입니다. 이 솔루션은 판지의 자동화된 취급을 위해 특별히 개발되었습니다. 그리퍼의 실링 요소는 고성능 실링 폼으로 다양한 공작물에 최적으로 적응할 뿐만 아니라 빠른 리셋 덕분에 매우 짧은 사이클 시간을 가능하게 합니다. FXCB 영역 그리핑 시스템은 날카로운 모서리가 없어 인간과 로봇의 협업에 이상적입니다. PC Electric에서는 이 시스템을 KUKA 로봇에 설치하고 압축 공기를 공급하여 진공을 발생시켰습니다. 슈말츠의 솔루션은 배송 상자의 라벨링과 적재 작업을 자동화합니다: 직원이 제품을 골판지 상자에 넣은 후 소위 셀로 밀어 넣습니다. 이 셀에서 판지 상자의 무게가 자동으로 측정되고 접착되며 "테스트 완료" 라벨이 부착됩니다. 그런 다음 FXCB 영역 그리퍼가 판지 상자를 다시 들어 올려 라벨러 앞에 고정하면 배송 라벨을 올바르게 배치하고 부착합니다. 그런 다음 로봇이 골판지 상자를 컨베이어 벨트에 올려놓으면 골판지 상자 4개가 쌓이는 즉시 스택을 앞으로 운반합니다. 슈말츠가 개발한 이 솔루션은 피킹 프로세스의 효율성을 높일 뿐만 아니라 직원의 업무량도 줄여줍니다. 또한 FXCB 시스템은 매우 정밀하게 작동하여 카드보드 박스에 라벨을 더 정확하게 부착하고 쌓을 수 있으므로 포장을 더 깨끗하게 할 수 있습니다. 또한 통합된 공압 진공 발생으로 운영 비용이 낮고 인체공학적으로나 경제적으로도 매력적인 시스템입니다.

KUKA 로봇과 영역 그리퍼 FXCB는 매주 70만 개의 판지 상자를 이동합니다.

KUKA 로봇과 영역 그리퍼 FXCB는 매주 70만 개의 판지 상자를 이동합니다.

FXCB 그립 시스템이 그립을 잡고 라벨러를 붙입니다. 모든 것이 자동으로 실행됩니다.

FXCB 그립 시스템이 그립을 잡고 라벨러를 붙입니다. 모든 것이 자동으로 실행됩니다.

모든 레이블은 상자에 정확하게 배치됩니다.

모든 레이블은 상자에 정확하게 배치됩니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

프로세스 최적화주문 피킹 프로세스의 신속한 처리
비용 최적화에너지 효율적인 프로세스를 통한 운영 비용 절감
직원을 위한 구제수작업 단계 감소, 직원 업무 경감
정확성과 효율성생산성 향상을 위한 정밀한 라벨 제작 및 적재

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.