La soluzione per la movimentazione ha soddisfatto le nostre aspettative, tanto che all'inizio di quest'anno abbiamo installato altri due robot con pinze di presa ad area FXCB nel reparto picking.∼ Daniel Lechner, responsabile dell'automazione di PC Electric GmbH

PC electric si affida alle pinze di presa Schmalz per l'handling dei cartoni
PC Electric aveva bisogno di una soluzione per il picking dei contenitori dei suoi prodotti. Finora i dipendenti dovevano etichettare, impilare e pallettizzare le scatole in modo manuale, il che era inefficiente e faticoso. Data la carenza di personale qualificato, era urgente trovare una soluzione automatizzata. L'azienda cercava un modo per ottimizzare questo processo per risparmiare tempo e risorse e migliorare le condizioni di lavoro.
Fatti della storia di successo
| Industria | Elettronica |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Scatole di cartone |
| Gruppo di prodotti | Sistemi di presa a vuoto |
| Tipo di manipolazione | Handling automatizzato |
Con Schmalz
700.000
imballaggi
a settimana
Il cliente: PC elettrico GmbH
PC Electric produce componenti per il collegamento elettrico presso la sede centrale dell'azienda a St. Martin im Innkreis, in Alta Austria, con oltre 350 dipendenti dal 1973. Tra questi, le spine e le prese industriali e di terra CEE, i distributori di prestazioni, gli avvolgicavi e le scatole a muro per la mobilità elettrica. I prodotti sono venduti con successo in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. In totale, il gruppo conta più di 1.000 dipendenti in cinque posizioni in Europa.
La sfida
Per la spedizione, i dipendenti rimuovono le spine, i distributori e gli avvolgicavi dalle scatole di plastica grigia e li imballano. Ogni settimana vengono imballati circa 700.000 imballaggi di sette misure diverse, con un peso fino a 2,5 kg. Dopo l'imballaggio, le scatole di cartone vengono etichettate manualmente, impilate e poi collocate su pallet. A lungo andare, questa procedura non solo era faticosa per i dipendenti, ma anche inefficiente.
La soluzione di Schmalz
La soluzione Schmalz per PC Electric è un sistema di presa ad area FXCB con generazione di vuoto integrata. È stato sviluppato appositamente per l'handling automatico del cartone. L'elemento di tenuta della pinza è una guarnizione di tenuta ad alte prestazioni che non solo si adatta in modo ottimale ai diversi pezzi, ma consente anche tempi ciclo molto brevi grazie al suo rapido ripristino. Il sistema di presa ad area FXCB non ha bordi taglienti ed è ideale per la collaborazione uomo-robot. Presso PC Electric, è stato installato su un robot KUKA e addotto ad aria compressa per generare di vuoto. La soluzione di Schmalz automatizza l'etichettatura e l'impilamento dei cartoni di spedizione: Dopo che un dipendente ha collocato i prodotti nella scatola di cartone, la spinge nella cosiddetta cella. Qui la scatola di cartone viene automaticamente pesata, incollata e dotata di un'etichetta "Tested". La pinza di presa FXCB solleva nuovamente la scatola di cartone e la tiene davanti all'etichettatrice, che posiziona e applica correttamente l'etichetta di spedizione. Il robot posiziona quindi la scatola di cartone su un nastro trasportatore, che trasporta la pila in avanti non appena quattro scatole di cartone sono impilate l'una sull'altra. La soluzione sviluppata da Schmalz non solo aumenta il rendimento del processo di picking, ma riduce anche il carico di lavoro dei dipendenti. Il sistema FXCB funziona anche in modo estremamente preciso, il che porta a un'etichettatura e a un impilamento più accurati delle scatole di cartone e quindi a un imballaggio più pulito. Inoltre, la generazione pneumatica di vuoto integrata garantisce bassi costi di gestione e rende il sistema interessante sia dal punto di vista ergonomico che economico.

I robot KUKA e la pinza di presa ad area FXCB movimentano circa 700.000 scatole di cartone alla settimana.

Il sistema di presa FXCB afferra, l'etichettatrice attacca. Tutto funziona automaticamente.

Tutte le etichette sono posizionate esattamente sulle scatole.

