La solution de manutention a si bien répondu à nos attentes que nous avons installé deux robots supplémentaires avec les préhenseurs de surface FXCB dans le département de prélèvement en début d'année.∼ Daniel Lechner, responsable de l'automatisation chez PC Electric GmbH

PC electric fait confiance aux préhenseurs Schmalz pour la manipulation des cartons
PC Electric avait besoin d'une solution pour la préparation de ses colis de produits. Jusqu'à présent, les collaborateurs devaient étiqueter, empiler et palettiser les cartons manuellement, ce qui était inefficace et fatigant. Avec la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une solution automatisée s'imposait d'urgence. L'entreprise cherchait un moyen d'optimiser ce procédé afin d'économiser du temps et des ressources tout en améliorant les conditions de travail.
Caractéristiques de la Success Story
Secteur | Génie électrique |
---|---|
Pièce à usiner | Cartons |
Groupe de produits | Système de préhension par vide |
Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
700 000
conditionnements
par semaine
Le client: PC Electric GmbH
Depuis 1973, PC Electric produit des composants de connexion électrique à son siège social de St. Martin im Innkreis, en Haute-Autriche, avec plus de 350 collaborateurs. Cela inclut des fiches et prises de terre industrielles CEE, des distributeurs de puissance, des enrouleurs de câbles et des boîtes murales pour l'e-mobilité. Les produits sont vendus avec succès dans plus de 100 pays à travers le monde. Au total, le groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs sur cinq sites en Europe.
Le défi
Pour l'expédition, les collaborateurs retirent les connecteurs, les distributeurs et les bobines de câble des boîtes en plastique gris et les emballent. Environ 700 000 colis de sept tailles différentes et d'un poids allant jusqu'à 2,5kg sont emballés chaque semaine. Après l'emballage, les cartons sont étiquetés manuellement, empilés et placés sur des palettes. À long terme, cette méthode était non seulement épuisante pour les collaborateurs, mais aussi inefficace.
La solution de Schmalz
La solution Schmalz pour PC Electric est un système de préhension de surface par le vide FXCB avec génération de vide intégrée. Il a été spécialement développé pour la manipulation automatisée du carton. Il possède une mousse d'étanchéité haute performance qui non seulement s'adapte non seulement de manière optimale à différents objets, mais permet également des temps de cycle très courts grâce à sa remise en position rapide. Le système de préhension de surface FXCB ne présente pas d'arêtes vives et est idéal pour la collaboration homme-robot. Chez PC Electric, il a été installé sur un robot KUKA et alimenté en air comprimé pour générer le vide. La solution de Schmalz automatise l'étiquetage et l'empilage des cartons d'expédition : après qu'un collaborateur ait placé les produits dans le carton, il le pousse dans ce qu'on appelle la cellule. Là, le carton est automatiquement pesé, scellé et muni d'une étiquette "Testé". Le préhenseur de surface FXCB soulève ensuite le carton et le place devant l'étiqueteuse, qui positionne et applique correctement l'étiquette d'expédition. Le robot place ensuite le carton sur un tapis roulant, qui transporte la pile dès que quatre cartons sont empilés les uns sur les autres. La solution développée par Schmalz augmente non seulement l'efficacité du processus de prélèvement, mais réduit également la charge de travail des collaborateurs. Le système FXCB fonctionne également de manière extrêmement précise, ce qui permet un étiquetage et un empilage plus exacts des cartons et donc un emballage plus soigné. De plus, la génération pneumatique du vide intégrée garantit des coûts d'exploitation faibles et rend le système à la fois ergonomique et économiquement attrayant.

Les robots KUKA et le préhenseur de surface FXCB déplacent environ 700 000 cartons par semaine.

Le système de préhension FXCB saisit, l'étiqueteuse colle. Tout fonctionne automatiquement.

Toutes les étiquettes sont placées avec précision sur les boîtes.