DI-PL 1036-3R18 O10O10 F FXP-FMP
부품 번호.: 10.01.38.01314
실링 플레이트
산업: 일반
| Length L | 1036 (mm) |
| Width B | 128 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 128 mm |
| H | 20 mm |
| L | 1,036 mm |
관련 문서
관련 문서