SA-LEIST 90x25 SPB2-40P 2S
부품 번호.: 10.01.38.02469
석션 패드 연결 스트립(조립형)
산업: 일반
| Length L | 90 (mm) |
| Width B | 25 (mm) |
| Height H | 56 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 56 mm |
| L | 90 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
관련 문서
관련 문서