Schmalz

주문 정보

The area gripping systems FEL are available as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: sealing foam

Available accessories: vacuum hose, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, flange modules, external vacuum generators, vacuum filters, valves, magnetic valves, vacuum gauges

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4

부품 번호.: 10.01.46.00134

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

산업: 일반 | 전자

Length L550 (mm)
Width B130 (mm)
Height H26.5 (mm)
Shape1x passive zone / 4x suction zone
Length L4162 (mm)
Length L590 (mm)
Arrangement suction cells5 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 10 mm
Nominal diameter dn12 (mm)
Weight1.8 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
dn 12  mm
H 26.5  mm
H1 31.3  mm
H2 10  mm
L 550  mm
L1 575.7  mm
L2 112  mm
L3 174.5  mm
L4 162  mm
L5 90  mm
L6 90  mm
L7 90  mm
L8 90  mm
Y1 90  mm
기술 데이터
속성
Shape 1x passive zone / 4x suction zone
Material type Foam open, height 10 mm
200  N
Nozzle diameter 0.6  mm
Arrangement suction cells 5 rows, 18 mm
Number of suction cells 84
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 227  l/min
Weight 1.8  kg
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동