FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4
Numero articolo: 10.01.46.00134
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Industrie: Elettronica | Universale
| Lunghezza L | 550 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Altezza H | 26.5 (mm) |
| Forma | 1x zona passiva / 4x zona di aspirazione |
| Lunghezza L4 | 162 (mm) |
| Lunghezza L5 | 90 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 5 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 10 mm |
| Diametro nominale dn | 12 (mm) |
| Peso | 1.8 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 550 mm |
| L1 | 575,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 174,5 mm |
| L4 | 162 mm |
| L5 | 90 mm |
| L6 | 90 mm |
| L7 | 90 mm |
| L8 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | 1x zona passiva / 4x zona di aspirazione |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 10 mm |
| 200 N | |
| Diametro dell'ugello | 0,6 mm |
| Disposizione celle di aspirazione | 5 file, 18 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 84 |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 227 l/min |
| Peso | 1,8 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione