Schmalz

주문 정보

연결 튜브는 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.

사용 가능한 액세서리: 파이프 커터, 튜빙 디버러

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VEE-TU 18x1.5x17.8

부품 번호.: 10.01.36.00037

노드 부품의 기계식 연결 및 유체 연결을 위한 VEE 연결 튜브

산업: 포장

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
속성
D 18  mm
s 1.5  mm
L 17.8  mm
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동