Schmalz

주문 정보

커넥터 하부 쉘 VEE-CO-L은 개별 부품으로 제공됩니다. 공급품 구성:

  • 커넥터 하부 쉘 VEE-CO-L
  • 실링 부품
  • 고정 나사

 

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VEE-CO18-L

부품 번호.: 10.01.36.00023

노드 부품의 조립을 위한 VEE 커넥터

산업: 포장

Pipe diameter18 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
H 13.8  mm
H1 16.8  mm
L 38  mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동