ROB-SET VEE UR
부품 번호.: 10.01.36.00280
경량 로봇에 연결하기 위한 완전형 진공 엔드 이펙터 시스템
산업: 포장
| Utilization design | Vacuum end effector |
| for | Universal Robots |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 133 mm |
| H | 142 mm |
| D | 62.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Suction rate (max.) | 42.5 l/min |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 0.35 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서