DR 42/20x5 MOS SI-15
부품 번호.: 10.01.06.02616
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
산업: 일반
| Outside diameter D | 42 (mm) |
| Internal diameter d | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 20 mm |
| D | 42 mm |
| L | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material type | Foam rubber |
| Temperature resistance | 180 °C |
| Color | beige |
| Weight | 1.8 g |
| Product family | DR-MOS SI |
관련 문서
관련 문서