DR 42/20x5 MOS SI-15
Onderdeelnr.: 10.01.06.02616
Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 42 (mm) |
| Internal diameter d | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 20 mm |
| D | 42 mm |
| L | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material type | Foam rubber |
| Temperature resistance | 180 °C |
| Color | beige |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | DR-MOS SI |
Documentatie
Documentatie