Schmalz

Afdichtringen DR-MOS SI

Diameter van 20 mm tot 88 mm

Ga direct naar de producten

Schuimring voor de balgzuignap zorgt voor een optimale afdichting op gestructureerde oppervlakken

Een breed scala aan diameters en hoogtes maakt een grote verscheidenheid aan toepassingen mogelijk met de FGA- en FG-zuignapreeksen

Siliconenkleefstof (accessoire) voor veilige bevestiging aan de zuignap

Ontwerp
  • Afdichtingsring van siliconenschuim (2) voor het verlijmen van de siliconenzuignap (1)
  • Diverse diameters en hoogtes, geschikt voor standaard zuignap serie FGA (1,5 vouwen) en FG (2,5 vouwen)
  • Materiaal-locking bevestiging met siliconenkleefstof (siliconenkleefstof apart verkrijgbaar)
Technische gegevens
  • Diameter: 20/10 x 2 tot 88/64 x 5 mm
  • Voor zuignaptype: FGA, FG
  • Materiaal: SI
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Outside diameter D
Internal diameter d
Material type
Sector
Product family

1 - 8 van 8 resultaten

DR 52/33x5 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02548

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D52 (mm)
Internal diameter d33 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 22.5/13x2 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02614

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D22.5 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 32/19x2 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02615

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 42/20x5 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02616

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D42 (mm)
Internal diameter d20 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 62/42x5 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02617

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D62 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 20/10x2 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02618

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D20 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 78/54x5 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02619

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D78 (mm)
Internal diameter d54 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 88/64x5 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02620

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D88 (mm)
Internal diameter d64 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.