Schmalz

Bestelinformatie

Sealing profile DR-MOS SI is delivered with the desired diameter.

 

Available accessories: silicone adhesive

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR 62/42x5 MOS SI-15

Onderdeelnr.: 10.01.06.02617

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D62 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 42  mm
D 62  mm
L 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Material type Foam rubber
Temperature resistance 180  °C
Color beige
Weight 0,3  g
Product family DR-MOS SI
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen