Schmalz

Pierścienie uszczelniające DR-MOS SI

Średnica od 20 mm do 88 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Pierścień piankowy do ssawki mieszkowej zapewnia optymalne uszczelnienie na powierzchniach strukturalnych

Szeroki zakres średnic i wysokości pozwala na szeroki zakres zastosowań ssawek z serii FGA i FG

Klej silikonowy (wyposażenie dodatkowe) do bezpiecznego mocowania do przyssawki

Projekt
  • Pierścień uszczelniający z pianki silikonowej (2) do przyklejania na silikonowej ssawce (1)
  • Różne średnice i wysokości, odpowiednie dla standardowych serii przyssawek FGA (1,5-krotne zagięcie) i FG (2,5-krotne zagięcie)
  • Łącznik blokujący z klejem silikonowym (klej silikonowy dostępny osobno)
Dane techniczne
  • Średnica: 20/10 x 2 do 88/64 x 5 mm
  • Dla typu przyssawki: FGA, FG
  • Materiał: SI
Branże
  • •Uniwersalne
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
Outside diameter D
Internal diameter d
Material type
Industry sector
Product family

1 - 8 z 8 wyników

DR 52/33x5 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02548

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D52 (mm)
Internal diameter d33 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 22.5/13x2 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02614

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D22.5 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 32/19x2 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02615

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 42/20x5 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02616

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D42 (mm)
Internal diameter d20 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 62/42x5 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02617

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D62 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 20/10x2 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02618

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D20 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 78/54x5 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02619

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D78 (mm)
Internal diameter d54 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 88/64x5 MOS SI-15

Część nr.: 10.01.06.02620

Uszczelka wykonana ze specjalnej pianki dla optymalnego uszczelnienia powierzchni strukturalnych

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D88 (mm)
Internal diameter d64 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.