Schmalz

Sealing Rings DR-MOS SI

Diameter from 20 mm to 88 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Foam ring for bellows suction cup ensures optimum sealing on structured surfaces

A wide range of diameters and heights allows a wide variety of applications with the suction cup series FGA and FG

Silicone adhesive (accessory) for secure attachment to the suction cup

Cấu trúc
  • Sealing ring of silicone foam (2) for gluing onto the silicone suction cup (1)
  • Available in a variety of diameters and thicknesses, suitable for standard suction cup series FGA (1.5 folds) and FG (2.5 folds)
  • Material-locking mounting using silicone adhesive (silicone adhesive sold separately)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 20/10 x 2 to 88/64 x 5 mm
  • For suction cup type: FGA, FG
  • Material: SI
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Internal diameter d
Material type
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 8 từ 8 kết quả

DR 52/33x5 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02548

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D52 (mm)
Internal diameter d33 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 22.5/13x2 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02614

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D22.5 (mm)
Internal diameter d13 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 32/19x2 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02615

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 42/20x5 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02616

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D42 (mm)
Internal diameter d20 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 62/42x5 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02617

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D62 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 20/10x2 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02618

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D20 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
Height H2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 78/54x5 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02619

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D78 (mm)
Internal diameter d54 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
DR 88/64x5 MOS SI-15

Mã sản phẩm: 10.01.06.02620

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Các ngành: Universal

Outside diameter D88 (mm)
Internal diameter d64 (mm)
Height H5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.